Fallo 52 Función de protección Ex categoría 2

Fallo: 52.1 (3401hex | 13313dec)

Descripción: Fallo de puesta en marcha

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Se ha(n) modificado uno o varios parámetro(s) de la función de protección Ex.

Ponga en marcha la función de protección Ex primero y active la función después.

Fallo: 52.2 (3402hex | 13314dec)

Descripción: Función inadmisible activada

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La función de protección Ex y la función "Corriente de parada" no pueden estar activadas simultáneamente.

Desactive la función "Corriente de parada".

Fallo: 52.3 (3403hex | 13315dec)

Descripción: Corriente nominal variador demasiado alta

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La relación entre la corriente nominal del variador y la corriente nominal del motor es excesiva.

Compruebe la asignación motor a variador.

Fallo: 52.4 (3404hex | 13316dec)

Descripción: Parametrización de la curva característica de límite de corriente errónea

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo en la parametrización de la curva característica de límite de corriente.

– Ejecutar de nuevo la puesta en marcha.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 52.5 (3405hex | 13317dec)

Descripción: Periodo de tiempo excedido para f < 5 Hz

 

Reacción: Parada de emergencia + bloqueo etapa salida

Causa

Medida

La frecuencia del campo de giro no debe permanecer más de 60 s por debajo de 5 Hz. Se ha excedido este periodo de tiempo.

– Comprobar la planificación de proyecto.

– Asegúrese de que ha finalizado la operación por debajo de 5 Hz.

– Compruebe el comportamiento en parada. P. ej., con mantenimiento de posición, activar en la unidad la función de accionamiento "FCB 01 Bloqueo etapa de salida".