Défauts 51 Traitement analogique

Défaut : 51.1 (3301hex | 13057dec)

Description : Courant à l'entrée de courant analogique trop bas

 

Réaction : Entrée analogique – Inférieure à limite 4 mA

Cause

Action

Le courant d'entrée de l'entrée analogique est inférieur à 4 mA.

– Vérifier le câblage.

– Vérifier le paramétrage de l'entrée analogique.

Défaut : 51.2 (3302hex | 13058dec)

Description : Commutation tension - courant erronée

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

La configuration matérielle pour commuter entre entrée de tension et entrée de courant n'est pas compatible avec le paramétrage de l'entrée analogique.

– Vérifier la position du commutateur pour la configuration du courant / de la tension.

ou

– Vérifier le paramétrage de l'entrée analogique.