Indicações de estado e operacionais
A identificação da unidade depende da variante da unidade/função. Como consequência, nem todos os LEDs estão identificados em todas as variantes da unidade. A seguinte identificação mostra a expansão máxima da respectiva variante.

LED | PROFINET IO, EtherNet/IPTM, Modbus TCP | SBusPLUS/EtherCAT® | POWERLINK | Controle |
|---|---|---|---|---|
1 | DRIVE | DRIVE | DRIVE | DRIVE |
2 | US1/MS | RUN | BE | - |
3 | BF/NS | ERR | BS | - |
4 | L/A X40 | L/A IN | L/A X40 | - |
5 | L/A X41 | L/A OUT | L/A X41 | - |
6 | F-RUN | F-RUN | F-RUN | - |
7 | F-ERR | F-ERR | F-ERR | - |