Affichages d'état et de fonctionnement

Le marquage de l'appareil dépend de la variante d'appareil et de la fonction. Par conséquent, toutes les diodes ne sont pas identifiées sur toutes les variantes d'appareil. L'illustration suivante montre le marquage des diodes en cas d'affectation maximale des différentes variantes.

Diode

PROFINET IO, EtherNet/IPTM, Modbus TCP

SBusPLUS/EtherCAT®

POWERLINK

Pilotage
binaire

1

DRIVE

DRIVE

DRIVE

DRIVE

2

US1/MS

RUN

BE

-

3

BF/NS

ERR

BS

-

4

L/A X40

L/A IN

L/A X40

-

5

L/A X41

L/A OUT

L/A X41

-

6

F-RUN

F-RUN

F-RUN

-

7

F-ERR

F-ERR

F-ERR

-