Indicadores de estado y de funcionamiento

La rotulación de la unidad depende de la variante de la unidad/función. Por lo tanto, no todos los LEDs están rotulados en todas las variantes de unidad. La siguiente rotulación muestra la configuración máxima de la variante respectiva.

LED

PROFINET IO, EtherNet/IPTM, Modbus TCP

SBusPLUS/EtherCAT®

POWERLINK

Control
binario

1

DRIVE

DRIVE

DRIVE

DRIVE

2

US1/MS

RUN

BE

-

3

BF/NS

ERR

BS

-

4

L/A X40

L/A IN

L/A X40

-

5

L/A X41

L/A OUT

L/A X41

-

6

F-RUN

F-RUN

F-RUN

-

7

F-ERR

F-ERR

F-ERR

-