Encoders do motor aplicáveis da SEW-EURODRIVE

A visão geral a seguir mostra os encoders do motor aplicáveis. Os cabos de encoder associados podem ser encontrados no capítulo Cabos pré-fabricados.

Denominação do encoder

Interface/tipo de sinal

Interface no conversor

A...Z, E..Z

MOVILINK® DDI

X16

EI7C-FS

HTL (Functional Safety)

X18

EI.C, EK.C, EG.C, ES.C, EV.C

HTL

X20:4, X20:5, X20:6

X16 está disponível apenas na variante ../DI/...

X18 está disponível apenas na variante ../CSL/...

A resolução do encoder dos encoders incrementais influencia a qualidade do controle de rotação e posicionamento:

  • O posicionamento simples e não dinâmico pode ser implementado com encoders HTL de baixa resolução (por exemplo, EI7.). Além disso, podem ser usados de modo simples e econômico para monitorar se o motor está em funcionamento. Estes encoders não são suficientes para o controle de rotação, uma vez que é esperado um aumento do ruído de rotação, especialmente em baixas rotações.
  • Encoders HTL com resolução mais alta (por exemplo, EK.C) são adequados para controle de rotação e posicionamento. A SEW-EURODRIVE recomenda uma resolução de encoder de pelo menos 512 incrementos por rotação para controle de rotação.
  • Os encoders HTL devem ser fornecidos com pelo menos 24 VCC. Observar a tensão de alimentação do encoder.