Dados técnicos
Resistência de frenagem | Unidade | BW120-001 | BW100-002/M | BW100-001 | BW100-002 | BW100-006-T | BW168-T | BW268-T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | – | 18176011 | 25664514 | 08281718 | 08281653 | 18204198 | 18201334 | 18204171 | |
Pico de potência de frenagem | kW | 6.9 | 9.4 | 6.9 | 10 | ||||
Capacidade de carga | 100% DC | kW | 0.03 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.2 |
50% DC | kW | 0.06 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | |
25% DC | kW | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 2.6 | 3.8 | |
12% DC | kW | 0.18 | 1 | 0.5 | 1 | 3.6 | 4.8 | 7.2 | |
6% DC | kW | 0.3 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 5.7 | 7.6 | 10 | |
Observar a limitação de potência regenerativa do conversor, consultar o capítulo "Dados técnicos da unidade básica". | |||||||||
Valor de resistência RBW | Ω | 117 | 100 ± 10% | 100 | 100 ± 10% | 68 ± 10% | |||
Corrente de disparo IFA corrente de disparo deve ser reduzida em 2%/10 K a uma temperatura ambiente acima de 40 °C. | A | – | 1.2 | 0.8 | 1 | 2.4 | 3.4 | 4.2 | |
Design | – | Resistência de frenagem PTC na carcaça | Resistor de frenagem plano na carcaça | Resistor de frenagem plano | Resistor de fio | ||||
Conexões de potência | mm2 | Condutores únicos | Terminal com parafuso | ||||||
Comprimento do cabo | mm | 170 | 300 | 510 | 510 | – | |||
Seção transversal do cabo | mm2 | 0.5 | 2.1 | 1.3 | 0.5 – 10 | ||||
Torque de aperto | Nm | – | 1.5 – 1.8 | ||||||
Conexão PE | – | – | Pino M4 | ||||||
Torque de aperto PE | Nm | – | 1.5 – 1.8 | ||||||
Grau de proteção conforme EN 60529 | – | IP20 | IP40 | IP54 | IP54 | IP20 | |||
Temperatura ambiente ϑU | °C | -20-40 | -25-40 | -30-40 | |||||
Redução de potência a temperatura ambiente > 40 °C: -4% PN/10 K até no máximo 60 °C) | |||||||||
Peso | kg | 0.95 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 3 | 4 | 4.9 | |