Caractéristiques techniques

Résistance de freinage

Unité

BW120-001

BW100-002 / M

BW100-001

BW100-002

BW100-006-T

BW168-T

BW268-T

Référence

18176011

25664514

08281718

08281653

18204198

18201334

18204171

Puissance crête de freinage

kW

6.9

9.4

6.9

10

Capacité de charge

100 % ED

kW

0.03

0.1

0.2

0.2

0.6

0.8

1.2

50 % ED

kW

0.06

0.3

0.15

0.3

1.1

1.4

2.2

25 % ED

kW

0.1

0.6

0.3

0.6

1.9

2.6

3.8

12 % ED

kW

0.18

1

0.5

1

3.6

4.8

7.2

6 % ED

kW

0.3

1.8

0.9

1.8

5.7

7.6

10

Tenir compte de la limite de puissance du variateur en mode générateur, voir le chapitre "Caractéristiques techniques de l'appareil de base".

Valeur de résistance RBW

Ω

117

100 ± 10 %

100

100 ± 10 %

68 ± 10 %

Courant de déclenchement IFLe courant de déclenchement doit être réduit de 2 % par 10 K dans le cas d'une température ambiante supérieure à 40 °C.

A

1.2

0.8

1

2.4

3.4

4.2

Type de construction

Résistance de freinage PTC dans le boîtier

Résistance plate dans le boîtier

Résistance plate

Résistance métallique

Raccordements de puissance

mm2

Conducteurs

Bornes à visser

Longueur de liaison

mm

170

300

510

510

Section de câble

mm2

0.5

2.1

1.3

0.5 – 10

Couple de serrage

Nm

1.5 – 1.8

Raccordement PE

Boulon M4

Couple de serrage PE

Nm

1.5 – 1.8

Indice de protection selon EN 60529

IP20

IP40

IP54

IP54

IP20

Température ambiante ϑamb

°C

-20 – 40

-25 – 40

-30 – 40

Déclassement pour température ambiante > 40 °C : -4 % PN par 10 K jusqu'à 60 °C max.

Masse

kg

0.95

1.7

0.3

0.6

3

4

4.9