Datos técnicos
Resistencia de frenado | Unidad | BW120-001 | BW100-002/M | BW100-001 | BW100-002 | BW100-006-T | BW168-T | BW268-T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. de pieza | – | 18176011 | 25664514 | 08281718 | 08281653 | 18204198 | 18201334 | 18204171 | |
Potencia de pico de frenado | kW | 6.9 | 9.4 | 6.9 | 10 | ||||
Capacidad de carga | 100 % ED | kW | 0.03 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.2 |
50 % ED | kW | 0.06 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | |
25 % ED | kW | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 2.6 | 3.8 | |
12 % ED | kW | 0.18 | 1 | 0.5 | 1 | 3.6 | 4.8 | 7.2 | |
6 % ED | kW | 0.3 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 5.7 | 7.6 | 10 | |
Tenga en cuenta la limitación de la potencia regenerativa del variador, véase el capítulo "Datos técnicos de la unidad básica". | |||||||||
Valor de resistencia RBW | Ω | 117 | 100 ± 10 % | 100 | 100 ± 10 % | 68 ± 10 % | |||
Corriente de disparo IFLa corriente de disparo debe reducirse en un 2 % / 10 K a una temperatura ambiente superior a 40 °C. | A | – | 1.2 | 0.8 | 1 | 2.4 | 3.4 | 4.2 | |
Diseño | – | Resistencia de frenado PTC en la carcasa | Resistencia plana en la carcasa | Resistencia en construcción plana | Resistor de hilo bobinado | ||||
Conexiones de potencia | mm2 | Conductores individuales | Borna roscada | ||||||
Longitud de cable | mm | 170 | 300 | 510 | 510 | – | |||
Sección del cable | mm2 | 0.5 | 2.1 | 1.3 | 0.5-10 | ||||
Par de apriete | Nm | – | 1.5 – 1.8 | ||||||
Conexión PE | – | – | Perno M4 | ||||||
Par de apriete PE | Nm | – | 1.5 – 1.8 | ||||||
Índice de protección según EN 60529 | – | IP20 | IP40 | IP54 | IP54 | IP20 | |||
Temperatura ambiente ϑU | °C | -20 – 40 | -25 – 40 | -30 – 40 | |||||
Reducción de potencia a temperatura ambiente > 40 °C: -4 % PN/10 K asta máx. 60 °C) | |||||||||
Masa | kg | 0.95 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 3 | 4 | 4.9 | |