Parte frontal das eletrônicas de controle
A atribuição dos bornes de sinal e conexões pode ser encontrada no capítulo "Programação dos bornes" > Unidade básica.
A atribuição das entradas e saídas digitais depende da variante da unidade.
X20 | Entradas ou saídas digitais |
X22 | Contato à relé livre de potencial |
X23 | Entradas ou saídas analógicas |
X60 | Entradas e saídas seguras (somente nas variantes ../CSB/.. e ../CSL/..) |
S4 | Chave de comutação entre a entrada de tensão e a entrada de corrente em X23:2 (AI) |
Informações adicionais