Electrónica de control, lado frontal

La asignación de las bornas de señal y las conexiones se encuentran en el capítulo "Asignación de bornas" > Unidad básica.

La asignación de las entradas y salidas binarias depende la variante de la unidad.

X20

Entradas binarias o salidas binarias

X22

Contacto de relé libre de potencial

X23

Entradas analógicas o salidas analógicas

X60

Entradas seguras y salida segura (sólo con la variante ../CSB/.. y ../CSL/..)

S4

Conmutador entre entrada de tensión y entrada de corriente en X23:2 (AI)