Électronique de commande, face avant
L'affectation des bornes pour signaux de commande et les raccordements figurent au chapitre "Affectation des bornes" > Appareil de base.
L'affectation des entrées et des sorties digitales dépend de la variante de l'appareil.
X20 | Entrées digitales ou sorties digitales |
X22 | Contact relais hors potentiel |
X23 | Entrées analogiques ou sorties analogiques |
X60 | Entrées de sécurité et sortie de sécurité (uniquement pour la variante ../CSB/.. et ../CSL/..) |
S4 | Commutateur entre entrée de tension et entrée de courant sur X23:2 (AI) |
Informations complémentaires