Conexão da potência sem contator de rede
AVISO
Operação sem contator de rede
Sem as medidas necessárias, a operação de um conversor com resistência de frenagem conectada sem contator de rede pode provocar sérios danos à propriedade.
- As medidas necessárias e os conversores que podem ser operados sem contator de rede podem ser encontrados no capítulo Usar contator de rede.
- A instalação pode ser encontrada nas figuras dos capítulos anteriores, mas sem o contator de rede.
INFORMAÇÃO

Conexão à rede de alimentação sem contator de rede
Na conexão à rede de alimentação sem contator de rede, a avaliação da temperatura da resistência de frenagem deve ser garantida através de uma entrada digital no conversor.
- Configurar a entrada digital conectada para monitorar a avaliação da temperatura da resistência de frenagem.