Conexión de potencia sin contactor de red

ATENCIÓN

Funcionamiento sin contactor de red
Sin haber tomado las medidas necesarias, el funcionamiento de un variador con resistencia de frenado sin contactor de red puede provocar graves daños materiales.
  • Encontrará las medidas necesarias y los variadores que pueden operarse sin contactor de red en el capítulo Uso de contactor de red.
  • Consulte las ilustraciones de los capítulos anteriores para el cableado, pero sin el contactor de red.

AVISO

Conexión a la red sin contactor
En caso de conexión a la red sin contactor de red se debe asegurar la evaluación de temperatura de la resistencia de frenado a través de una entrada binaria en el variador.
  • Parametrice la entrada binaria conectada a la vigilancia de la temperatura de la resistencia de frenado.