Raccordement de puissance sans contacteur réseau

ATTENTION

Fonctionnement sans contacteur réseau
Sans les mesures nécessaires, le fonctionnement d'un variateur de vitesse avec résistance de freinage raccordée et sans contacteur réseau peut provoquer de graves dommages matériels.
  • Les actions nécessaires et les variateurs pouvant être utilisés sans contacteur réseau figurent au chapitre Utilisation du contacteur réseau.
  • Le câblage est indiqué dans les illustrations des chapitres précédents, mais sans contacteur réseau.

REMARQUE

Raccordement réseau sans contacteur réseau
En cas de raccordement au réseau sans contacteur réseau, le traitement des mesures de la température de la résistance de freinage doit être assuré via une entrée digitale du variateur de vitesse.
  • Paramétrer l'entrée digitale raccordée pour la surveillance de la mesure de la température de la résistance de freinage.