Général

Unité

MCX91A-...-5E3-4-..

Taille

0S

Type

0010

0016

0020

0025

0032

0040

0055

Pertes nominales de l'étage de puissancePour calculer les pertes thermiques, additionner les valeurs "puissance absorbée 24 V" et "pertes nominales de l'étage de puissance".

W

7

11

15

19

27

34

50

Puissance absorbée 24 V

W

8.5 max. (en fonction de la variante d'appareil)

Antiparasitage de l'étage de puissance

Filtre CEM catégorie C2 selon EN 61800-3

Raccordement PE

Vis M4 (avec étrier de serrage)

Nombre admissible de mises sous / hors tension réseau par minute

tr/min

1

Durée minimale de mise hors tension

s

10

Masse

kg

1.7