Frein hacheur
Unité | MCX91A-...-5E3-4-.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 0S | |||||||
Type | 0010 | 0016 | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | |
Valeur minimale de résistance de freinage RBWmin | Ω | 90 | ||||||
Puissance en continu frein hacheur | kW | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.8 |
Puissance crête frein hacheur | kW | 150 % × puissance en continu frein hacheur × 0.9 | ||||||
Contacts de raccordement X2 | – | |||||||