Informação geral
Unidade | MCX91A-....-5E3-4-.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 0S | |||||||
Tipo | 0010 | 0016 | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | |
Potência nominal dissipada do módulo de potênciaPara calcular a perda de potência térmica, devem ser somados os valores para "Consumo de potência 24 V" e "Potência nominal dissipada do módulo de potência". | W | 7 | 11 | 15 | 19 | 27 | 34 | 50 |
Consumo de potência 24 V | W | no máximo 8.5 (dependendo da variante da unidade) | ||||||
Supressão de interferência do módulo de potência | – | Filtro EMC categoria do valor máximo C2 conforme EN 61800-3 | ||||||
Conexão PE | – | Parafuso M4 (com braçadeira de aperto) | ||||||
Número permitido de ligação/desligamento da rede por minuto | min-1 | 1 | ||||||
Tempo mínimo para desligamento da rede | s | 10 | ||||||
Peso | kg | 1.7 | ||||||