Liaison via l'interface bus de terrain

La description suivante se rapporte aux interfaces bus de terrain PROFINET, Ethernet/IPTM et POWERLINK.

[1]

Câble Ethernet

  • Dans Communication / type de réseau, activer "Ethernet".

Le variateur ne peut être scanné que lorsqu'une adresse IP lui a été affectée. L'affectation est réalisée par SEW MOVI-C Address Editor ou par un outil d'adressage externe.