Conexão via interface fieldbus

A seguinte descrição refere-se às interfaces fieldbus PROFINET, Ethernet/IPTM, POWERLINK.

[1]

Cabo Ethernet

  • Ativar em Comunicação/tipo de rede "Ethernet".

O conversor somente pode ser escaneado se for atribuído um endereço IP ao conversor. A atribuição é feita através do MOVI-C Address Editor da SEW ou de uma ferramenta de endereçamento externa.