Liaison via CDM11A et USM21A

[1]

Convertisseur de signaux USM21A, référence : 28231449

[2]

Câble d'interface série avec un connecteur RJ10 et un connecteur Sub-D 9 pôles, référence 18123864

Ce câble est nécessaire pour le raccordement du convertisseur de signaux sur le variateur de vitesse ; il doit être commandé séparément.

[3]

Câble de raccordement USB usuel, type USB A-B. Ce câble fait partie de la fourniture du convertisseur de signaux.

[4]

Module de diagnostic CDM11A