Liaison via la console de paramétrage

La connexion au logiciel d'ingénierie MOVISUITE® peut être effectuée avec les consoles de paramétrage CBG11A et CBG21A. Le module de diagnostic CDM11A est nécessaire pour connecter la console de paramétrage.

[1]

Câble USB, type USB-A - Mini-B, 25643517

[2]

Console de paramétrage, ici CBG21A, branchée sur le module de diagnostic CDM11A