Conexión a través de la consola de programación

La conexión al software de ingeniería MOVISUITE ® se puede realizar con las consolas de programación CBG11A y CBG21A. Para la conexión de la consola de programación se necesita el módulo de diagnóstico CDM11A.

[1]

Cable USB, tipo USB A-Mini-B, 25643517

[2]

Consola de programación, aquí CBG21A a modo de ejemplo, insertada en el módulo de diagnóstico CDM11A