Überwachung von Geberkopplungen

Die Funktion "Überwachung von Geberkopplungen" überwacht die mechanische Kopplung zwischen externen Gebern und Motorgebern. Um festzustellen, ob die Information des externen Gerbers im Rahmen der erlaubten mechanischen Toleranzen ist, wird als Vergleichsmedium die Information des Motorgebers genutzt. Die Kopplung wird somit von der Auswertung des Sensors des externen Gebers über dessen Maßverkörperung (z. B. Barcodeband) bis hin zum Getriebeabtrieb über eine Vielzahl von Übertragungselementen hinweg überwacht (über das Getriebe weiter an die Motorwelle und zurück bis zum Motorgeber und dessen Auswertung).