Bekannte Geberkopplungsfehler

 

 

Mechanische Geberkopplungsfehler
  • Unstetigkeiten bei mechanischen Übertragungselementen (z. B. vom Geber unbemerktes Aufsitzen von Seilhubwerken oder Abwickeln von Trommeln)
  • Falscher Reibrad-Durchmesser z. B. bei Abnutzung (falsche Getriebeübersetzung)
  • Durchrutschen des Gebers oder des Motors bei reibschlüssigen Verbindungen durch zu geringe Reibkraft
  • Wegdriften des Geber-Sensorkopfs oder der Maßverkörperung oder des Laserspiegels
Elektronische Geberkopplungsfehler
  • Einfrieren des Gebersignals ohne Meldung eines Geber-Fehlers
Spezielle Kopplungsfehler oder Betriebszustände an der Maßverkörperung
  • Maßband
    • Maßband ist verschoben.
    • Maßband hat Sprungstellen.
    • Maßband hat Nullbereiche.
    • Maßband ist beschädigt oder verschmutzt.
  • Laserlichtreflektor
    • Lasersignal ist unterbrochen oder gestört (z. B. durch Personen oder Vögel).
      HINWEIS: Die Erkennung dieser kurzzeitigen Unterbrechung des Sensorsignals, um mit Hilfe des Motorgebers weiterzufahren, ist in Vorbereitung.