Feuchtraumausführung

Die Feuchtraumvariante ist in der Schutzklasse IP66 ausgeführt. Das Rohr der Motorrolle (Antriebspaket W) ist aus Edelstahl 1.4301. Die Rollenböden, Lager und Achsen sind aus Edelstahl 1.4305. Der Kabelabgang auf der Motorachse ist durch eine zusätzliche Verschraubung gesichert. Die Gesamtlänge der Motorachse wird durch die Verschraubung verlängert und beträgt 30 mm. Das Reinigen der Antriebe ist nur mit nicht-chlorhaltigem Reiniger zulässig. Bei Anforderungen an Chlorbeständigkeit halten Sie Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.