Konische Rollen

Für Kurven liefert SEW-EURODRIVE konische Rollen mit einem Einbauwinkel von 1,8° an. Für die konischen Antriebsrollen werden Kunststoffelemente auf die Standard Antriebsrollen gepresst. Die maximale Länge des Konus beträgt 990 mm. Ohne weitere Bestellangaben wird das äußere Konuselement mit dem größten Radius bündig zum Rollenboden auf der Motorseite/Kabelseite montiert. Der Übertriebskopf der Rolle befindet sich am Innenradius. Siehe Maßblatt Konische Rolle

Die Anzahl der Konuselemente ist in Abhängigkeit von der Einspannlänge der Rolle definiert:

PolyVee -V1

Grooves/O-Belt -G1

Groove head -G0

Straight tube -A0

BF min.

BF max.

Anzahl

BF min.

BF max.

Anzahl

BF min.

BF max.

Anzahl

BF min.

BF max.

Anzahl

292

331

2.5

352

391

2.5

294

333

2.5

265

304

2.5

332

391

3

392

451

3

334

393

3

305

364

3

392

431

3.5

452

491

3.5

394

433

3.5

365

404

3.5

432

491

4

492

551

4

434

493

4

405

464

4

492

531

4.5

552

591

4.5

494

533

4.5

465

504

4.5

532

591

5

592

651

5

534

593

5

505

564

5

592

631

5.5

652

691

5.5

594

633

5.5

565

604

5.5

632

691

6

692

751

6

634

693

6

605

664

6

692

731

6.5

752

791

6.5

694

733

6.5

665

704

6.5

732

791

7

792

851

7

734

793

7

705

764

7

792

831

7.5

852

891

7.5

794

833

7.5

765

804

7.5

832

891

8

892

951

8

834

893

8

805

864

8

892

931

8.5

952

991

8.5

894

933

8.5

865

904

8.5

932

991

9

992

1051

9

934

993

9

905

964

9

992

1031

9.5

1052

1091

9.5

994

1033

9.5

965

1004

9.5

1032

1200

10

1092

1200

10

1034

1200

10

1005

1200

10