Sondersickenpositionen

Neben der Übertriebsoption G1 können auch Sickenrohre mit abweichenden Sickenpositionen geliefert werden. Für die möglichen Sickenpositionen halten Sie Rücksprache mit SEW-EURODRIVE. Der Mindestabstand zwischen 2 Sicken beträgt 25 mm. Für die Bestellung muss der Abstand der Sicken vom Förderrahmen angegeben werden.

Beispiele Bestellangaben:

  • Übertrieb GX: A= 55 mm ab BF
  • Übertrieb GX: A= 55 mm, B= 85 mm ab BF

Achsausführung

Sickenposition

A minimal

B minimal

Maximal

Abstand von Einbaurahmen in mm

M8-Innengewinde

34

Sicke A + 25

124

11-mm-Sechskantfederachse

39

Sicke A + 25

124

[1]

Sicke B

[2]

Sicke A