Rohroptionen

Bezeichnung

Beschreibung

Z

Stahlrohr 50 mm × 1.5 mm

J

Edelstahlrohr

50 mm × 1.5 mm

Werkstoffbezeichnung: 1.4301, DIN X2CrNi18-9, AISI 304

P

2 mm PVC-Schlauch auf Stahlrohr 50 mm × 1.5 mm

Shore A Härte 66

  • Erhöhung des Reibwertes und/oder Reduzierung der Geräuschentwicklung

U

2 mm Polyurethan (PU)-Schlauch auf Stahlrohr 50 mm × 1.5 mm

Shore A Härte 80

  • Höhere Verschleißfestigkeit als PVC

Y

Balliges Edelstahlrohr 51 mm x 2 mm,

auf beiden Seiten kegelig auf 50 mm abgedreht

  • Kegellänge jeweils 1/5 von RL
  • Zentrierung von elastischen Bändern
  • Standardmäßig in Kombination mit Rollenböden aus Metall
  • Zur Auslegung von Bandantrieben mit ECDriveS® halten Sie bitte Rücksprache mit SEW-Eurodrive

 

K

Konische Rolle

Konische Elemente 1.8° in Schwarz, aufgepresst in Stahlrohr,

Siehe Konische Rollen