Tiefkühlausführung /Z
Bezeichnung | |
|---|---|
Schutzart | IP54 |
Umgebungstemperatur | -30 °C, nicht geeignet für kondensierenden Temperaturwechsel |
Rohrmaterial | Stahl verzinkt, Edelstahl (Werkstoffnummer: 1.4307, X2CrNi18-9) |
Rollenbodenmaterial | Aluminium |
minimale Rollenlänge | Abhängig von der Ausführung, Details siehe Tabelle |
maximale Rollenlänge | 1500 mm, größere Längen auf Anfrage |
Sämtliche Anwendungen im Tiefkühlbereich bedürfen der Beratung und Freigabe durch den technischen Support von SEW-EURODRIVE.
Bei Betriebsanlauf im Bereich -30 °C...0 °C gilt bei kaltem Motor/Getriebemotor ergänzend:
- ein höherer Anlaufstrom und Betriebsstrom
- ein reduzierter Wirkungsgrad
HINWEIS