Achsausführung
Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
A | Kabelseite: M12 × 1.25 auf 11-mm-Sechskant Gegenseite: M8 Innengewinde |
B | Kabelseite: M12 × 1.25 auf 11-mm-Sechskant Gegenseite: glatte 11-mm-Sechskantfederachse |
C | Kabelseite: Verlängerter glatter 11-mm-Sechskant Gegenseite: M8 Innengewinde
Der 21 mm lange Sechskant auf der Kabelseite und der Motorseite ist besonders für dicke Förderrahmen in Kombination mit den Halteplatten ECF geeignet. |
D | Kabelseite: Verlängerter glatter 11-mm-Sechskant Seite Übertrieb: glatte 11-mm-Sechskantfederachse
Der 21 mm lange Sechskant auf der Kabelseite und der Motorseite ist besonders für dicke Förderrahmen in Kombination mit den Halteplatten ECF geeignet. |