VFC 1 / 2 und U/f-Kennlinie
Standardeinstellung für Asynchronmotoren. Geeignet für allgemeine Anwendungen wie Förderbänder, Fahrwerke und Hubwerke mit Gegengewicht. Es wird ein flussorientiertes Motormodell (nicht bei Betriebsart U/f-Kennlinie) verwendet, das nach Ausführung der Inbetriebnahmefunktion im MOVITOOLS® MotionStudio oder im Bediengerät FBG11B optimal auf den Motor abgestimmt ist. Die Inbetriebnahmefunktion benötigt die Eingabe des Motortyps (SEW-Motor) oder der Typenschilddaten (Fremdmotor), es werden folgende Parameter voreingestellt (Parametersatz 1 / 2):
Einstellungen nach der Inbetriebnahmefunktion | |
|---|---|
Imax (Umrichter) = 150 % IN_Mot | |
In Abhängigkeit der Polzahl und Motornennfrequenz z. B. 2-polig / 50 Hz -> 3000 1/min z. B. 4-polig / 60 Hz -> 1800 1/min | |
15 1/min | |
2 s | |
2 s | |
P137 / P147 | 2 s |
MOTORISCH & GENERATORISCH | |
1 s | |
UNIPOL / FESTSOLLWERT | |
KLEMMEN | |
P730 / P733 | EIN |
Bei SEW-Motoren: Einstellung gemäß Motordaten. Bei Fremdmotoren: Manuell den richtigen Wert einstellen! | |
P732 / P735 | |
15 1/min | |
EIN | |
Einstellung gemäß vorgegebener Motordaten | |
0 | |
Einstellung gemäß vorgegebener Motordaten | |
EIN | |
Einstellung gemäß vorgegebener Motordaten | |
HINWEIS

- SEW-EURODRIVE empfiehlt, den in der Werkseinstellung aktivierten P320 / P330 Automatischer Abgleich 1 / 2 zu verwenden. Dadurch wird während der Vormagnetisierungsphase durch Einmessen des Motors der P322 / P332 IxR-Abgleich 1 / 2 automatisch eingestellt.
- SEW-EURODRIVE empfiehlt, die Parameter P321 / P331 Boost 1 / 2 gegenüber der Werkseinstellung (= 0) unverändert zu lassen.