P300 / P310 Start-Stopp-Drehzahl 1 / 2
P300 / P310 Start-Stopp-Drehzahl 1 / 2


Einstellbereich: 0 – 150 1/min
Wenn die Solldrehzahl über der Start-Stopp-Drehzahl liegt, erfolgt die Freigabe mit der Start-Stopp-Drehzahl. Der Übergang auf die Solldrehzahl erfolgt mit der aktiven Drehzahlrampe. Wenn die Solldrehzahl unter der Start-Stopp-Drehzahl liegt, wird der Sollwert sofort aktiv.
Achtung:
- Bei Verwendung der Betriebsart P700: "VFC&Hubwerk" wird die 1,5-fache Nennschlupfdrehzahl des angeschlossenen Motors eingestellt. Die minimale Stopp-Drehzahl beträgt 15 1/min.
- Bei allen anderen Betriebsarten wird die Start-Stopp-Drehzahl mit 50 % der Nennschlupfdrehzahl des angeschlossenen Motors eingestellt.
Bei der Ausführung eines Stoppbefehls bestimmt diese Einstellung auch die kleinste Drehzahl, bei der dann die Motorbestromung abgeschaltet wird oder die Nachmagnetisierung einsetzt und die Bremse einfällt.