P101 Steuerquelle
P101 Steuerquelle

0 / Klemmen
Die Digitaleingänge bestimmen die Steuerung.
1 / RS485
Die RS485-Schnittstelle und die Digitaleingänge bestimmen die Steuerung.
3 / SBus
Der Systembus und die Digitaleingänge bestimmen die Steuerung.
4 / 3-Wire-Control
Das Prinzip 3-Wire-Control bestimmt die Steuerung.
Die Freigabe- und Drehrichtungssignale des Umrichters reagieren dann flankengesteuert.
Wenn Sie Rechts und Links gleichzeitig schalten, fährt der Antrieb an der Abwärtsrampe P131 / P141 herunter.
Wenn die Steuerquelle 3-Wire-Control aktiv und der Antrieb durch eine Start-Flanke gestartet ist: Sie können den Antrieb bei freigegebenen RUN-STOP-Tasten mit der STOP-Taste anhalten. Danach können Sie den Antrieb mit der RUN-Taste wieder starten, ohne dass erneut eine Start-Flanke nötig ist.
Wenn Sie den Antrieb mit der Stopp-Taste anhalten, speichert das Gerät eine Start-Flanke. Wenn Sie daraufhin die RUN-Taste drücken, gibt das Gerät den Antrieb sofort frei.
Steuerquelle 3-Wire-Control

X12:2 | Rechts / Halt | CW | Rechtslauf |
X12:3 | Links / Halt | CCW | Linkslauf |
X12:4 | Freigabe / Stopp | t11 [1] | t11 auf |
X10 | Sollwert-Eingang AI | t11 [2] | t11 ab |
fA | Ausgangsfrequenz | t13 | Stopprampe |
f0 | Start / Stopp-Frequenz |