P100 Sollwertquelle
P100 Sollwertquelle

0 / Bipolar / Festsollwert
Der Sollwert kommt von dem Analogeingang oder von den Festsollwerten. Das Gerät verarbeitet die Festsollwerte vorzeichenbehaftet.
Bei Drahtbruch wird die Drehzahl durch die eingestellte Maximaldrehzahl P302 / P312 begrenzt.
1 / Unipolar / Festsollwert
Der Sollwert kommt von dem Analogeingang oder von den Festsollwerten. Das Gerät verarbeitet die Festsollwerte betragsmäßig. Die Digitaleingänge geben die Drehrichtung vor.
2 / RS485 / Festsollwert
Der Sollwert kommt von der RS485-Schnittstelle. Das Vorzeichen des Sollwerts bestimmt die Drehrichtung.
4 / Motorpotenziometer / Festsollwert
Stellen Sie den Sollwert durch entsprechend programmierte Klemmen Motorpotenziometer auf / Motorpotenziometer ab ein. Dieses Motorpotenziometer ist ein virtuelles Potenziometer und entspricht nicht dem Sollwert-Potenziometer am Gerät.
6 / Festsollwert + AI1
Die Summe vom angewählten Festsollwert und Analogeingang AI1 bilden den Sollwert. Die Digitaleingänge geben die Drehrichtung vor. Des Weiteren gilt P112 AI1 Betriebsart.
7 / Festsollwert × AI1
Der Wert am Analogeingang AI1 dient als Bewertungsfaktor für den angewählten Festsollwert (0 – 10 V = 0 – 100 %). Wenn kein Festsollwert angewählt ist, ist nmin wirksam. Die Digitaleingänge geben die Drehrichtung vor.
8 / MASTER-SBus
Der Sollwert kommt vom Master im Master-Slave-Betrieb über den Systembus. Siehe P75x Master-Slave-Funktion.
9 / MASTER-RS485
Der Sollwert kommt vom Master im Master-Slave-Betrieb über die RS485-Schnittstelle. Siehe P75x Master-Slave-Funktion.
10 / SBus1 / Festsollwert
Der Systembus gibt den Sollwert vor. Das Vorzeichen des Sollwerts bestimmt die Drehrichtung.
11 / Frequenzsollwert-Eingang / Festsollwert
Die Frequenz am Digitaleingang DI04 gibt den Sollwert vor.
Das Tastverhältnis (Pulsbreite des High- und des Low-Signals) ist optimal 1:1. Dabei werden sowohl die ansteigende als auch die abfallende Flanke des Eingangssignals erfasst. Über P102 Frequenzskalierung können Sie einstellen, bei welcher Eingangsfrequenz der Systemsollwert 100 % erreicht wird. Die Drehrichtungsvorgabe erfolgt über die Digitaleingänge Rechts / Halt und Links / Halt.
Frequenzskalierung | Minimale Reaktionszeit (Totzeit) | Auflösung Frequenzeingang |
|---|---|---|
25 – 120 kHz | 20 ms | 50 Hz |
12.5 – 24.99 kHz | 40 ms | 25 Hz |
10 – 12.49 kHz | 60 ms | 16.7 Hz |
1 – 9.99 kHz | 500 ms | 2 Hz |
14 / Bipolar AI2 / Festsollwert
Der Sollwert kommt von dem optionalen Analogeingang AI2 oder von den Festsollwerten. Das Gerät verarbeitet die Festsollwerte vorzeichenbehaftet.