Einstellung: RS485, FELDBUS, SBus
In dieser Einstellung wird das im Prozess-Ausgangsdatenkanal definierte Steuerwort von der eingestellten Steuerquelle (RS485 / FELDBUS / Systembus) aktualisiert.
Die Digitaleingänge und das IPOSplus®-Steuerungsprogramm sind weiterhin an der Steuerung beteiligt.

VORSICHT

Aus sicherheitstechnischen Gründen muss der Frequenzumrichter zur Steuerung über die Prozessdaten zusätzlich immer auch klemmenseitig freigegeben werden. Demzufolge sind die Klemmen so zu beschalten oder zu programmieren, dass der Umrichter über die Digitaleingänge freigegeben wird.
Das folgende Bild zeigt beispielhaft die klemmenseitige Verdrahtung und Parametrierung für die ausschließliche Steuerung des Frequenzumrichters über die Prozessdaten.
| X12 |
DI00 = Fehler-Reset | |
DI01 = Rechts/Halt | |
DI02 = Links/Halt | |
DI03 = Freigabe/Stopp | |
DI04 = n11/n21 | |
DI05TF = n12/n22 | |
VOTF = Versorgungsspannung für TF/TH | |
24VIO4 = + 24 V Ein-/Ausgang | |
GND = Bezugspotenzial Binärsignale | |
X13 | |
GND = Bezugspotenzial Binärsignale | |
DO02 = Bremse auf | |
DO03 = Betriebsbereit | |
GND = Bezugspotenzial | |
DO01-C = Relaiskontakt/Störung | |
DO01-NO = Relais-Schließer | |
DO01-NC = Relais-Öffner | |
8674167947 | |