Prozessdaten
Unter dem Begriff Prozessdaten (PD) versteht man alle zeitkritischen (Echtzeit-) Daten eines Prozesses, die schnell bearbeitet oder transferiert werden müssen. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Dynamik und Aktualität aus.
Prozessdaten sind beispielsweise Sollwerte und Istwerte des Frequenzumrichters, aber auch Peripheriezustände von Endschaltern. Sie werden zyklisch zwischen dem Automatisierungsgerät und dem Frequenzumrichter ausgetauscht.
Über Prozessdaten erfolgt die eigentliche Steuerung des Frequenzumrichters MOVITRAC® B.
Generell werden die Prozess-Eingangsdaten (PE) und Prozess-Ausgangsdaten (PA) getrennt behandelt. Somit können Sie speziell für Ihre Applikation festlegen, welche Prozess-Ausgangsdaten (Sollwerte) von der Steuerung zum Frequenzumrichter gesendet werden sollen oder welche Prozess-Eingangsdaten (Istwerte) der Frequenzumrichter MOVITRAC® B in entgegengesetzter Richtung zur übergeordneten Steuerung transferieren soll.
Zur Steuerung des Frequenzumrichters über eine Kommunikations-Schnittstelle muss dieser zuvor auf die entsprechende Steuerquelle und Sollwertquelle umgeschaltet werden. Die Unterscheidung zwischen Steuer- und Sollwertquelle erlaubt die verschiedensten Kombinationen, so dass der Antrieb beispielsweise über den Feldbus gesteuert wird und als Sollwert den Analogsollwert benutzt. Anschließend erfolgt mit den Parametern zur Beschreibung der Prozess-Ausgangsdaten, wie der Frequenzumrichter die empfangenen Prozessdaten interpretieren soll.
Mit dem Parameter P100 Sollwertquelle wird festgelegt, über welche Kommunikations-Schnittstelle der Sollwert vom Frequenzumrichter verarbeitet wird.
Parameter | Kommunikations-Schnittstelle |
|---|---|
P100 Sollwertquelle | RS485 |
Feldbus | |
SBus | |
... |
Mit dem Parameter P101 Steuerquelle wird festgelegt, wie die Steuerung des Frequenzumrichters erfolgen soll. Der Umrichter erwartet das Steuerwort von der hier eingestellten Quelle.
Parameter | Steuerung des Umrichters über |
|---|---|
P101 Steuerquelle | Klemmen |
RS485 | |
Feldbus | |
SBus |