系统总线通讯
为了调试和诊断同步网络,最好在系统的所有TES31A供电设备之间建立系统总线通讯(SBus通讯)。这样就可以在MOVITOOLS® MotionStudio软件中看到这些设备,从而简化调试过程。
SBus是符合CAN技术规定2.0部分A和B的CAN总线。
SBus通讯时,允许的导线总长度取决于所设置的SBus波特率:
SBus波特率 | 导线总长度 |
|---|---|
125 kBaud | 500 m |
250 kBaud | 250 m |
500 kBaud(标准) | 100 m |
1000 kBaud | 25 m |
连接系统总线的方法请参见多点同步时的布线和单点并联时的布线章节。
另请参阅“MOVITRANS® line分散式供电设备TES31A”操作手册中“多台设备的安装”章节的内容。
提示

同步信号也可通过基于CAN总线的硬件进行传输。软件MOVITOOLS® MotionStudio可用于配置与第二条系统总线 (SBus2) 的连接或用以进行同步 (Sync) 的连接。因此,同步信号和系统总线可使用相同的CAN总线连接电缆。
根据同步模式的不同,允许的同步电缆总长度如下:
同步模式 | 导线总长度 |
|---|---|
多点 | 320 m |
单点 | 25 m |