Systembus-Kommunikation

Zur Inbetriebnahme und Diagnose eines Synchronisationsverbunds ist es hilfreich, eine Systembus-Kommunikation (SBus-Kommunikation) zwischen allen Einspeisungen TES31A des Verbunds herzustellen. Die Geräte sind dann in der Software MOVITOOLS® MotionStudio sichtbar, was die Inbetriebnahme vereinfacht.

Der SBus ist ein CAN-Bus entsprechend der CAN-Spezifikation 2.0, Teil A und B.

Bei der SBus-Kommunikation ist die zulässige Gesamtleitungslänge abhängig von der eingestellten SBus-Baudrate:

SBus-Baudrate

Gesamtleitungslänge

125 kBaud

500 m

250 kBaud

250 m

500 kBaud (Standard)

100 m

1000 kBaud

25 m

Wie Sie den Systembus anschließen, ist in den Kapiteln Verkabelung bei Multipoint-Synchronisation und Verkabelung bei Singlepoint-Parallelschaltung beschrieben.

Beachten Sie auch die Informationen im Kapitel "Installation mehrerer Geräte" in der Betriebsanleitung "MOVITRANS® line Dezentrale Einspeisung TES31A".

HINWEIS

Auch das Synchronisationssignal wird über die Hardware eines CAN-basierten Bus übertragen. Mithilfe der Software MOVITOOLS® MotionStudio ist dieser Anschluss zum zweiten Systembus (SBus2) oder zur Synchronisation (Sync) konfigurierbar. Daher sind sowohl für das Synchronisationssignal als auch für den Systembus gleiche Anschlusskabel CAN-Bus verfügbar.

Für die Synchronisationsleitungen gelten abhängig vom Synchronisationsmodus die folgenden zulässigen Gesamtleitungslängen:

Synchronisationsmodus

Gesamtleitungslänge

Multipoint

320 m

Singlepoint

25 m