多点同步

为优化传输线接头处的功率传输效果,可将输出频率相同的分散式供电设备TES31A相互同步。

“多点同步”设备功能适用于所有设备。

同步需要使用额外的连接电缆。有关电气安装的信息请参见多点同步时的布线一章。

设备功能“多点同步”

在同步模式下,一台供电设备作为MP主站使用。一台或多台供电设备作为MP从站使用。MP主站通过同步电缆将同步信号转发给MP从站。每个设备都有自己的单独设置的设定值。

请注意以下几点:

  • 同步网络中只有一个MP主站。
  • 所有同步设备(MP主站和MP从站)必须拥有相同的频率。
  • 所有同步设备(MP主站和MP从站)的频率模式必须采用相同的设置,参见操作手册“MOVITRANS® line分散式供电设备TES31A”中的“设定值预给定”章节。

“多点同步”时的故障反应

请注意以下有关“同步超时反应”监控的内容:

  • 使用MP主站时无法激活该设置。
  • 使用MP从站时可自由设置参数。

MP主站

MP主站不执行“同步超时反应”监控。

MP从站

同步模式下,1个或多个供电设备作为MP从站使用。一旦MP主站发送了同步信号,就会开始已锁定或已启用供电设备的同步:MP主站和MP从站状态字中的状态位6(同步信号激活)设为“1”。如果MP从站未收到同步信号或收到有错误的同步信号,则设备将执行所设定的故障反应。

如果为“同步超时响应”设置了故障反应“禁用输出级”,则在收到同步信号之前不会启用MP从站。

补充参数“同步相位角”是可以编辑的。如果接头位置的布线方式不对,设置“180°”可使电流方向反转。详细信息参见章节同步相位角,单位为°