同步相位角,单位为°

设置范围:0 ~ 360°

为了让两个供电系统的电流实现同相流动,可在同步模式下将MP从站传输电缆电流的相位角设为MP主站传输电缆电流的相位角。将相位角保留为出厂设置0°时,相位相同。这样,所属传输电缆系统的接头位置便拥有几乎全部功率。

通过设置180°相位角可以逆转电流方向。

180°的相移在以下情况下是有用的:

  • 因布线不佳导致接头处的电流方向逆转。
  • 应避免重新布线。

与0º或180º稍有偏差的相移设置可以精确校正由运行时间引起的相位故障(通常不必要)。