故障信息

发生故障时的表现

如果触发了一个同步设备的故障,并且故障导致输出级禁用,则整个同步网络将立即进入“输出级已禁用”状态。然后将在所涉及的节点上显示故障,直至其被重置。

复位

有关故障复位的信息请参见操作手册“MOVITRANS®分散式供电设备TES31A”中的“故障复位”一章。主站将通过边沿切换进行的复位行为传递给所有从站。其他类型的重置必须在相应的节点上执行。复位设备时,请注意操作手册“MOVITRANS®分散式供电设备TES31A”中的“操作/有关您的安全”一章。

行为

原因

虽然上游设备已报告了此信息(输出端DO01),但设备在输入端DI01上未收到准备就绪信息。

检查设备接口X5102_1和X5102_2上的布线是否正确,并在必要时检查电缆是否断裂。

SP从站处于“未准备就绪”设备状态,状态字中的状态位6设置为“0”。

SP从站尚未收到有效的同步信号。检查同步导线是否:

  • 接口X5122上的正确安装
  • 电缆断裂
  • 终端电阻

SP主站处于“未使能”设备状态,其二进制输入端报告DI00 = “0”和DI01 = “1”。

  • 无外部使能
  • 电缆断裂

设备处于“SAFS激活”设备状态。

  • 安全断路
  • 接口X5509上的跳线插头缺失