Störungsinformationen
Verhalten im Fehlerfall | Wird ein Fehler eines Synchronisationsteilnehmers ausgelöst, der eine Endstufensperre zur Folge hat, so geht der gesamte Synchronisationsverbund sofort in den Zustand "Endstufe gesperrt". Der Fehler wird dann beim betroffenen Teilnehmer so lange angezeigt, bis er zurück gesetzt wird. |
Reset | Die Informationen zum Rücksetzen eines Fehlers finden Sie in der Betriebsanleitung "MOVITRANS® Dezentrale Einspeisung TES31A" im Kapitel "Fehler-Reset". Das Rücksetzen per Flankenwechsel wird vom Master an alle Slaves weitergereicht. Andere Rücksetzarten müssen an dem jeweiligen Teilnehmer durchgeführt werden. Beachten Sie beim Rücksetzen des Teilnehmers die Informationen in der Betriebsanleitung "MOVITRANS® Dezentrale Einspeisung TES31A" im Kapitel "Betrieb/Zu Ihrer Sicherheit". |
Verhalten | Ursache |
|---|---|
Ein Teilnehmer erhält keine Bereitschaftsmeldung am Eingang DI01, obwohl der vorgeschaltete Teilnehmer dies meldet (Ausgang DO01). | Prüfen Sie die Verkabelung der Geräte an den Anschlüssen X5102_1 und X5102_2 auf Richtigkeit und ggf. Kabelbruch. |
Ein SP-Slave ist im Gerätestatus "nicht bereit" und das Statusbit 6 im Statuswort ist auf "0" gesetzt. | Der SP-Slave hat noch kein gültiges Synchronisationssignal erhalten. Prüfen Sie die Synchronisationsleitung auf:
|
Der SP-Master ist im Gerätestatus "keine Freigabe" und seine Binäreingänge melden DI00 = "0" und DI01 = "1". |
|
Ein Teilnehmer ist im Gerätestatus "SAFS aktiv". |
|