Câbles de raccordement au bus CAN

Câble

Longueur /
Type de pose

Composant

Longueurs standards

1 m : Référence 13237748

2 m : Référence 13237756

3 m : Référence 13286315

4 m : Référence 13286323

5 m : Référence 13286331

10 m : Référence 13286358

15 m : Référence 13286366

Longueurs spécifiques à la commande

1.5 m : Référence 13286293

2.5 m : Référence 13286307

Structure du câble : ((1X2X0.2)+(1X2X0.32)+1X0.32)

M12, mâle, détrompage A ↔ M12, femelle, détrompage A

Longueur fixe