Anschlusskabel CAN-Bus

Kabel

Länge/Verlegeart

Komponente

Standardlängen:

1 m: Sachnummer: 13237748

2 m: Sachnummer: 13237756

3 m: Sachnummer: 13286315

4 m: Sachnummer: 13286323

5 m: Sachnummer: 13286331

10 m: Sachnummer: 13286358

15 m: Sachnummer: 13286366

auftragsbezogene Längen:

1.5 m: Sachnummer: 13286293

2.5 m: Sachnummer: 13286307

Kabelaufbau: ((1X2X0.2)+(1X2X0.32)+1X0.32)

M12, male, A-codiert ↔ M12, female, A-codiert

feste Länge