X5509: Sicher abgeschaltetes Magnetfeld (SAFS) - Eingang
Dieser Anschluss ist durch einen gelben Ring gekennzeichnet.
HINWEIS

Brücken Sie den Anschluss nur, wenn das Produkt keine Sicherheitsfunktion gemäß EN ISO 13849-1 erfüllen soll.
Funktion |
|---|
Eingang für Sicherheitsfunktion SAFS |
Anschlussart |
|---|
M12, 5-polig, female, A-codiert |
Anschlussbild |
|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | +24V | Ausgang (DC +24 V) Versorgung von F_SAFS_P |
2 | F_SAFS_M | Eingang (DC 0 V) für sicher abgeschaltetes Magnetfeld |
3 | 0V24 | DC 0 V Bezugspotenzial |
4 | F_SAFS_P | Eingang (DC +24 V) für sicher abgeschaltetes Magnetfeld |
5 | res. | reserviert |
Weiterführende Informationen