CAN总线连接电缆

电缆

长度/敷设方式

组件

默认长度:

1 m:部件号: 13237748

2 m:部件号: 13237756

3 m:部件号: 13286315

4 m:部件号: 13286323

5 m:部件号: 13286331

10 m:部件号: 13286358

15 m:部件号: 13286366

与订单有关的长度:

1.5 m:部件号: 13286293

2.5 m:部件号: 13286307

电缆结构:((1X2X0.2)+(1X2X0.32)+1X0.32)

M12,公头,A编码 ↔ M12,母头,A编码

固定长度