X5509:安全关闭磁场 (SAFS) - 输入端

接口用黄色的圆环进行标识。

提示

仅当产品无需满足EN ISO 13849-1标准的安全功能时,方可跨接该接口。

功能

SAFS安全功能的输入端

连接方式

M12,5针,母头,A编码

接线图

占用

触点

功能

1

+24V

F_SAFS_P的电源输出端 (DC +24 V)

2

F_SAFS_M

用于安全关闭磁场的输入端 (DC 0 V)

3

0V24

DC 0 V参考电位

4

F_SAFS_P

用于安全关闭磁场的输入端 (DC +24 V)

5

res.

保留