X5509 : suppression sûre du champ magnétique (SAFS) – Entrée

Ce type de raccordement est matérialisé par un cercle jaune.

REMARQUE

Le pontage du raccordement n'est autorisé que si l'appareil ne doit pas remplir de fonction de sécurité selon EN ISO 13849-1.

Fonction

Entrée pour fonction de sécurité SAFS –

Mode de raccordement

M12, 5 pôles, femelle, détrompage A

Schéma de raccordement

Affectation

Contact

Fonction

1

+24V

Sortie (DC +24 V) alimentation de F_SAFS_P

2

F_SAFS_M

Entrée (DC 0 V) pour suppression sûre du champ magnétique

3

0V24

Potentiel référence DC 0 V

4

F_SAFS_P

Entrée (DC +24 V) pour suppression sûre du champ magnétique

5

res.

Réservé