Raccordement du conducteur de ligne
L'illustration suivante décrit la topologie en cas de synchronisation de deux alimentations TES31A.
Lors de la synchronisation de deux alimentations TES31A, les deux câbles de charge peuvent être raccordés directement dans la boîte de compensation TCS31A.
IL | Courant de charge |
[1] | Deux câbles de charge (référence 18182313) |
[2] | Ligne de transmission avec conducteur de ligne TLS (conducteurs aller et retour) |
L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, le schéma de raccordement d'une ligne de transmission avec deux alimentations, une boîte de compensation TCS31A (compensation fine) et trois boîtes de compensation TCS10B au total.

[A] | Câble de charge (5 × 6 mm2 avec PE) |
[B] | Zone d'alimentation (conducteurs de ligne étroitement posés) |
[C] | Conducteur de ligne TLS |
Tenir compte du fait que la compensation capacitive des alimentations en branchement en parallèle point à point doit être effectuée séparément.
La boîte de compensation spéciale TCS10B, avec une impédance environ moitié inférieure à celle d'une boîte de compensation de ligne TCS10B, garantit une transmission de puissance efficace. Pour plus d'informations, consulter les manuels de détermination MOVITRANS®.